Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geringer Energieverbrauch

Erhebliche Anforderungen an die Elektrik

Fast 20% des weltweiten Strombedarfs werden von Pumpen verbraucht. In einem typischen Industriebetrieb stehen Pumpen für rund 20 bis 25% des gesamten Energieverbrauchs. Die Energiekosten belaufen sich auf 45% der Gesamtkosten einer Pumpe.

Im Zuge der weiterhin steigenden Energiekosten und immer strengerer Umweltschutzgesetze gewinnt die Senkung des Energieverbrauchs immermmehr an Bedeutung. SKF unterstützt Sie dabei.

Energie und Geld sparen mit SKF

Von den Laserausrichtungssystemen und energieeffizienten Lagern bis hin zum umfassenden Lagergebrauchsdauer-Management bietet SKF eine Vielzahl von ausgereiften Werkzeugen und Technologien zur Senkung des Energieverbrauchs und Optimierung industrieller Pumpenanlagen an. Schon eine einzige dieser Lösungen kann ausreichen, um die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Umweltvorschriften zu erfüllen. Durch die Kombination mehrerer Lösungen ergeben sich weitere Vorteile.

Lösungen

SKF logo