Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiersysteme

Schmiersysteme mit integrierter Schmierfettpumpe
Alle Maschinen, egal ob sie lineare oder rotierende Bewegungen ausführen, müssen für einen spezifikationsgerechten Betrieb geschmiert werden.

SKF Schmiersysteme sind für alle Schiffstypen verfügbar. Tatsächlich können mit SKF und Lincoln Schmiersystemen viele Schmieranwendungen auf Schiffen effizienter und sicherer ausgeführt werden.

SKF Marine liefert Lösungen für die korrekte Schmierung von Antriebswellenlagern und Lenkgetrieben sowie von Windenantrieben, Seilen und Kabeln. Zusätzlich sind Schmierfett- und Ölsprühsysteme für Hubanlagen und offene Getriebe verfügbar. Automatische Schmierungssysteme von SKF und Lincoln liefern den richtigen Schmierstoff in der richtigen Menge im richtigen Moment an die richtige Schmierstelle – ohne Stillstandszeiten.

Öl ist als Schmierstoff erste Wahl für schwer belastete Lager in Getrieben oder Stevenrohrdichtungen. Es schmiert und kühlt die Schmierpunkte und entfernt Verunreinigungen aus dem Ölkreislauf.

SKF Marine bietet zudem effiziente Schmierlösungen für Dieselmotoren, die helfen, den Schmierstoffverbrauch der Zylinder zu senken.

Auf Anforderung sind für alle Anwendungen auch klassifizierte sowie ATEX bzw. ICE-zertifizierte Produkte lieferbar.
SKF logo