Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geteilte Cooper-Lager

Einfach zu installieren, inspizieren oder zu entfernen

Explosionszeichnung eines Cooper-Lagers mit Beschriftungen
Geteilt, um die Wellenlager in kleinere Komponenten zu zerlegen, was die Aufgaben des Hebens und der Handhabung erleichtert und wodurch die Montage oder das Auswechseln selbst in den engsten Positionen einfach gemacht wird. Die Spiele sind voreingestellt, sodass beim Einbau weder Anpassungen noch Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

Unsere langjährige Erfahrung mit den Anforderungen im Marine-Bereich bedeutet, dass das Standardprodukt eine Reihe von kundenspezifischen Funktionen integrieren kann, um individuellen Anforderungen und Spezifikationen zu entsprechen. Beispiele hierfür sind nebenstehend in unserer Trägereinheit der Z-Linie dargestellt.

  • Sphärische Schmierpatronen erlauben zusätzliche Bewegung, um Biegungen des Schiffsrumpfes zuzulassen.
  • Die flache, feste Unterseite des Lagerfußes bietet die perfekte Oberfläche für Fundamentiermischungen.
  • Abdrückschrauben ermöglichen eine einfache Ausrichtung der Lager entlang der Welle.
  • Inspektionsöffnungen für direkte Messung der axialen Wellenposition.
  • Gewindelöcher für Temperatur- und Schwingungssensoren.
SKF logo