Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Simplex Stevenrohrlösungen – FlexiTube und SternTube

FlexiTube
Konstrukteure, Schiffsbauer und Werften profitieren gleich mehrfach von den handfesten Vorteilen von Simplex FlexiTube und Simplex SternTube von SKF Marine. Diese Komplettlösung besteht aus einem vollständigen Stevenrohr mit Stevenrohrlaufbuchsen, einem patentierten Abdichtungsset und der Montageüberwachung bei Bedarf.

Sie ermöglicht eine schnelle, präzise Installation unter der Überwachung von Fachpersonal sowie einfachere Wartung und weniger Wartungs- und Instandhaltungskosten, wenn das Schiff im Einsatz ist. Für die Konstruktion eines maßgeschneiderten Simplex-FlexiTube oder Simplex SternTube benötigen wir lediglich den Rumpftyp, die Länge des Stevenrohrs und den Durchmesser der Propellerwelle. Die Simplex Stevenrohrlösungen eignen sich für alle Schiffsarten und -größen.

Vorteile:
  • Vollständige Stevenrohrmontage in weniger als acht (8) Stunden
  • Stressfreie Montage
  • Individuelle Ausführung
  • Einbaufertige Komplettlösung
  • Einfache und exakte Montage
  • Einfache und effiziente Kühlung
  • Geringer Verschleiß an Lagern, Rumpf und Wellenabdichtungen
  • Geringe und leichte Instandhaltung vom Motorraum aus
  • Leicht austauschbare Lager
  • Geringer Ölverbrauch des Stevenrohrs dank optimierter Konstruktion
  • Ausgleich von mechanischen Abweichungen
  • Zugelassen durch Klassifikationsgesellschaften
Simplex FlexiTube und Simplex SternTube sind für Schiffe ohne sowie für Schiffe mit einem oder zwei Wellenböcken lieferbar.
SKF logo