Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Simplex Stevenrohrabdichtungen

Die Simplex Abdichtungen haben Standards in der Schifffahrt gesetzt und sind seit fast 60 Jahren Vorreiter auf dem Gebiet der Stevenrohrabdichtungen.

Das Anwendungsspektrum der Simplex Abdichtungen ist praktisch unbegrenzt und es stehen eine Fülle von Varianten zur Verfügung; ob für Containerriesen oder Luxusyachten, Kreuzfahrer oder Binnenschiffe, U-Boote oder Supertanker.

Der weltweite Erfolg der Simplex Abdichtungen spricht für sich: Seit 1948 wurden sie bis heute bereits über 50.000 Mal in Schiffe aller Art eingebaut.

Dank höchster Zuverlässigkeit tragen sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei. Die Simplex Lippendichtringe mit Raumfahrttechnologie gewährleisten beispielsweise eine absolute Trennung von Meerwasser und Stevenrohröl.

Die umfangreiche Bandbreite der Simplex Abdichtungen wird ergänzt durch Lauf-, Trag- und Schublager, Stevenrohrlaufbuchsen sowie Simplex-FlexiTube und SternTube, ein komplettes Paket mit Abdichtungen und Laufbuchsen als schlüsselfertige Lösung.

Wir helfen Ihnen gern bei besonderen Anforderung die beste Lösung zu finden.
SKF logo