Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Axial-Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse

Axial-Pendelrollenlager sind durch Winkelbeweglichkeit und hohe Tragfähigkeit gekennzeichnet. Aufgrund ihrer Konstruktion können sie axiale Belastungen oder kombinierte axiale und radiale Belastungen aufnehmen.

Dieser von SKF erfundene Lagertyp wird kontinuierlich weiter entwickelt. SKF Axial-Pendelrollenlager gehören zu den leistungsfähigsten Lagerausführungen. Die meisten SKF-Pendelrollenlager werden entsprechend den Spezifikationen der SKF-Explorer-Lager gefertigt
  • Sehr hohe Tragfähigkeit - axial und radial
  • Extrem verschleißfester Lagerwerkstoff
  • Sehr hohe Laufgenauigkeit
  • Geringe Reibung

Upgrade zur SKF Explorer Leistungsklasse

Die meisten Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse wurden entsprechend den neuen Spezifikationen für die SKF Explorer Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertiger Stahl und ein besserer Wärmehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. 

Anwendungsvorteile:

  • Längere Verfügbarkeitszeiten
  • Höhere Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo