Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Machine Support Alignment services (Aurichtungsdienstleistungen)

3D-Messreihen
Wellenschiefstellungen sind eine der Hauptursachen für Maschinenausfälle. Ursache für die unsachgemäße Ausrichtung sind gewöhnliche falsche Messverfahren, ein ungeeignetes Fundament oder eine Degradierung des Fundaments.

Die Ausrichtung einer Antriebseinheit kann auch durch Deformationen im Motorraum und im Rumpf aufgrund der Änderungen der Betriebsbedingungen, der Arbeitsumgebung und der Zugbedingungen eines Schiffes verursacht werden. Eine optimale Wellenausrichtung verlängert die Lebensdauer der Lager, Dichtungen und Kupplungen und reduziert zugleich den Energieverbrauch, den Geräusch- und Schwingungspegel sowie übermäßigen Verschleiß. Das wiederum verringert die Wahrscheinlichkeit teurer Stillstandszeiten.

SKF Marine führt Wellenausrichtungen der Maschinenlagerung für eine breite Palette an Schiffsmaschinen durch, von den Hauptantriebswellen und Antrieben bis zu kleiner, jedoch kritischer Supportausrüstung wie Luftkompressoren und Containerausrüstung. Das Team vom Machine Support Service besteht aus Fachspezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen.

Machine Support Service kombiniert seine ShaftDesigner Software mit Technologien, die Präzisionslösungen für die Wellenausrichtung ermöglichen, von der geplanten Instandhaltung bis zur Fehlerbehebung 24/7 und weltweit.

Zum den Messungen des Machine Support Service zählen:
  • Dynamische Ausrichtungsmessungen (an Schiffen im Betrieb)
  • Statische Ausrichtungsmessungen
  • Geometrische Messungen

Bei bestimmten Ausrichtungsmessungen verwendet der Machine Support Service 3D Messgeräte, die auch bei anderen 3D Messungen eingesetzter werden können, wo immer es erforderlich ist.

SKF logo