Geteilte Cooper-Lager
Einfach zu installieren, inspizieren oder zu entfernen

Unsere langjährige Erfahrung mit den Anforderungen im Marine-Bereich bedeutet, dass das Standardprodukt eine Reihe von kundenspezifischen Funktionen integrieren kann, um individuellen Anforderungen und Spezifikationen zu entsprechen. Beispiele hierfür sind nebenstehend in unserer Trägereinheit der Z-Linie dargestellt.
- Sphärische Schmierpatronen erlauben zusätzliche Bewegung, um Biegungen des Schiffsrumpfes zuzulassen.
- Die flache, feste Unterseite des Lagerfußes bietet die perfekte Oberfläche für Fundamentiermischungen.
- Abdrückschrauben ermöglichen eine einfache Ausrichtung der Lager entlang der Welle.
- Inspektionsöffnungen für direkte Messung der axialen Wellenposition.
- Gewindelöcher für Temperatur- und Schwingungssensoren.