Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Anwendungstechnik

SKF Marine bietet für die meisten rotierenden Maschinen an Bord eine ganze Reihe von Anwendungsdienstleistungen an, einschließlich:
  • Berechnungen entsprechen den Auflagen der Klassifizierungsgesellschaften
  • 360 Grad Ansatz von der Installation, bis zur Inbetriebnahme und Einweisung der Mannschaft
  • Effiziente Produktschulungen für unsere Kunden
Zu diesen Dienstleistungen gehören in der Regel auch Berechnungen und Prüfungen mit selbst entwickelter fortschrittlicher Software.

Als führender Anbieter von Lageranordnungen in Ruderpropellern, Pod-Antrieben, Wasserstrahlantrieben und Getrieben stellt das Know-how von SKF Marine in Sachen Anwendungstechnik einen der Eckpfeiler von SKF Marine in der Schifffahrtsindustrie dar.

Aufstellungspläne

SKF Marine kann die Aufstellungsanforderungen für sämtliche Elemente des Antriebsstrangs berechnen. Diese Berechnungen erfüllen die Auflagen der Klassifizierungsgesellschaften und liefern exakte Details für individuelle Anforderungen.

Optimierte Leistung

Leistungsoptimierung mit SKF Engineering Consultancy Services.

Von der Unterstützung der technischen Beratungsdienstleistungen von SKF Engineering Consultancy Services haben viele Kunden profitiert. Unsere Services:
  • Optimierung der Qualität und Leistung der Konstruktionen
  • Verkürzung der Entwicklungszeiten durch schnellere Designprüfung und professionelle Tests
  • Ursachenanalyse bei Lager- und Maschinenausfällen.
SKF logo