Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiersysteme für Getriebe

Schwer belastete Lager und Getriebe erfordern besondere Aufmerksamkeit. Die Lösung ist ein Ölumlaufschmiersystem, das die Temperatur im Getriebe kontrolliert und Schmutzteilchen oder Schaumstoff und Wasser vom Öl trennt. Das Öldrucksystem befördert das Schmiermittel zu den einstellbaren Mengendrosseln.

Die kundenspezifischen Lösungen bestehen aus kompakten Einheiten in einem Pumpenkühlsystem, das die Schmierölstellen mit der richtigen Menge temperierten Schmieröls versorgt. Das robuste Material gewährleistet, dass negative Umgebungsfaktoren die Funktionalität des Systems nicht beeinträchtigen. Die tatsächliche Schmierstoffmenge kann visuell und elektronisch überwacht werden. Für die zustandsabhängige Instandhaltung stehen Warnstufen zur Verfügung.

SKF CircOil Ölumlaufschmiersysteme (SKF CircOil) sind Teil einer breiten Palette maßgeschneiderter und schlüsselfertiger Lösungen für Durchflussmengen.

SKF CircOil kann in explosiongefährdeten Atmosphären bis ATEX Zone 1 oder gemäß der Norm 614 des American Petroleum Institute (API) eingesetzt werden.
SKF logo