Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Passagierschiffe

Bei der Beförderung von Passagieren, ob vom Punkt zum Punkt B oder auf einer Rundreise, steht der sichere Betrieb im Vordergrund. Außerdem ist die Manövrierfähigkeit der Schlüssel für einen effizienten Betrieb in Häfen.

Ein rentabler Schiffsbetrieb bei steigenden Treibstoffkosten und strikten Arbeitsschutz- und Umweltauflagen ist nur möglich, wenn Eigner alle Verbesserungsmöglichkeiten sorgfältig prüfen.

SKF Marine bietet Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden und begleitet das Schiff mit einem umfassenden Portfolio von Dienstleistungen und Produkten durch den gesamten Lebenszyklus.
SKF logo