Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Simplex Lauf- und Traglager

Die Leistungsfähigkeit einer Maschine oder Anlage hängt vor allem von der Qualität der Lager aller rotierenden Anwendungen ab. Dies gilt insbesondere für Wellenleitungen von Schiffsantriebsanlagen. Simplex Lager wurden deshalb speziell als Kurzgleitlager entwickelt, von denen wir bis heute mehr als 21.000 Stück ausgeliefert haben.

Die Simplex-Lagerschalen zeichnen sich durch eine sehr kurze Bauweise aus. Zudem können sie zur Vermeidung von Kantenbelastung genau ausgerichtet werden. Die Laufeigenschaften der Lagermetalle wurden durch eine technisch hoch entwickelte Verbindung von Lagermetall und Lagerschale optimiert. Die unerlässliche Schmierung des SimplexLagers ist auch bei niedrigen Wellendrehzahlen jederzeit gewährleistet. Temperaturfühler- und -überwachungssysteme sind ebenfalls erhältlich. Für ungünstige Betriebsbedingungen stehen Kühlsysteme zur Verfügung.
SKF logo