Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Simplex-FlexiTube und SternTube

FlexiTube
Diese Komplettlösung besteht aus Simplex-FlexiTube und SternTube. SKF Marine bietet ein Paket Präzisionstechnologie an, komplett mit Stevenrohrlaufbuchsen, einem patentierten Abdichtungsset und der Montageüberwachung.

Diese Produkte ermöglichen eine schnelle, präzise Installation unter der Aufsicht von Fachpersonal sowie einfachere Wartung und geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten, wenn das Schiff im Einsatz ist. Für die Konstruktion einer maßgeschneiderten Simplex-Stevenrohrlösung benötigen wir lediglich den Rumpftyp, die Länge des Stevenrohrs und den Durchmesser der Propellerwelle. Simplex-FlexiTube und SternTube eignen sich für alle Schiffsarten und -größen.

Vorteile:
  • Komplette Stevenrohrmontage in weniger als 8 Stunden
  • Reibungslose Montage aufgrund des flexiblen Vorderendes
  • Individuelle Ausführung
  • Einbaufertige Komplettlösung
  • Einfache und präzise Montage
  • Einfache und effiziente Kühlung
  • Geringer Verschleiß an Lagern, Rumpf und Wellenabdichtungen
  • Geringe und leichte Instandhaltung im Motorraum
  • Einfach austauschbare Lager
  • Geringer Ölverbrauch des Stevenrohrs dank optimierter Konstruktion
  • Ausgleich von mechanischen Abweichungen
  • Zugelassen von Klassifikationsgesellschaften
  • Beide Lösungen sind für Schiffe ohne sowie für Schiffe mit einem oder zwei Wellenböcken lieferbar.
SKF logo