Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Festflossenstabilisator Typ F

Festflossenstabilisator Typ F
Der SKF Festflossenstabilisator ist die optimale Lösung für viele Schiffstypen wie Korvetten, Fregatten, Küstenpatrouillenboote und Megayachten.

Vorteile:
  • Kompakte, bewährte Ausführung
  • Ausgerüstet mit Anti-Vortex-Tip
  • Ecodyn-Hydraulikaggregat für hochdynamisches Ansprechverhalten ohne Lastspitzen
  • Finbox mit einer Abström-Aussparung zur Minimierung des Strömungswiderstandes
  • Bei Anlieferung sofort betriebsbereit
  • Einfache Betätigung dank intuitiver Bedienelemente
  • Verschleißfeste Sensoren zur Erfassung der Schiffsbewegungen
  • Weitere Vorteile des Einsatzes bei Marineschiffen:
  • Vollständiges redundantes Steuersystem
  • Automatisches Befestigungssystem
  • Schlagfestes Design

SKF logo