Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Festflossenstabilisator Typ FZ

SIMPLEX-COMPACT FZ Flossenstabilisator
  • Der Festflossenstabilsator ist ein Zero Speed Festflossenstabilisator für die Stabilisierung während der Fahrt und für alle Schiffstypen geeignet.
  • Drehflügelmotor
  • Arbeitswinkel +/- 60°
  • Flossenflächen von 2,7 bis 12,4 m²
Vorteile:
  • Drehflügelmotor: Extrem kompakt, leistungsstark und sehr zuverlässig, Übertragung des Drehmoments, frei von unsymmetrischen Kräften, vermeidet das Einwirken zusätzlicher Lasten auf die Lager und sorgt für hochpräzise Flossenbewegungen mit einem Arbeitswinkel von ± 60°
  • Vorteile eines ± 60° Arbeitswinkels im Zero Speed-Modus:
  • Höhere Auftriebskraft: deutlich bessere Rollreduktion
  • Gleichmäßigere Kraftübertragung: weniger Erschütterungen, mehr Komfort
  • Kleinere Flossenfläche: reduzierter Widerstand während der Fahrt
  • Speicherunterstütztes Hydrauliksystem: geringere Motor- und Pumpengröße, niedrigerer Strombedarf, geringere Spitzenlast bei der Stromversorgung, reduzierte Schallemissionen, schnelleres und dynamisches Ansprechen des Systems, dient als Hydraulik-Energiequelle für Hilfsgeräte und Hilfsanlagen
  • Entspricht den Bestimmungen der Klassifikationsgesellschaften und den Spezifikationen des SOLAS-Übereinkommens und der MARPOL-Konvention 73/78
  • Entspricht den Bestimmungen für das Vessel General Permit (VGP) 2013
SKF logo