Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schwenkbare Flossenstabilisatoren Typ S

Stabilisatoren
Die einschwenkbaren SKF Flossenstabilisatoren sind die perfekte Lösung für viele Fracht- und Passagierschiffe wie Fähren, Kreuzfahrtschiffen und Yachten.

Für Schiffe mit niedriger bis mittlerer Betriebsgeschwindigkeit und einer hohen Rollreduktion hat SKF eine besondere Flosse entwickelt, welche die Rollreduktionsleistung im Vergleich zu herkömmlichen zweiteiligen Flossenstabilisatoren um bis zu 15% steigert. Diese sog. Ultra High Lift-Flosse ist international patentgeschützt.

Vorteile:
  • Kompakte, bewährte Ausführung
  • Ausgerüstet mit Anti-Vortex-Tip
  • Ecodyn-Hydraulikaggregat für hochdynamisches Ansprechverhalten ohne Lastspitzen
  • Finbox mit einer Abström-Aussparung zur Minimierung des Strömungswiderstandes
  • Bei Anlieferung sofort betriebsbereit
  • Drehflügelmotor zum leistungsstarken, zuverlässigen Betrieb
  • Einfache Betätigung dank intuitiver Bedienelemente
  • Verschleißfeste Sensoren zur Erfassung der Schiffsbewegungen
SKF logo