Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zustandsabhängige Instandhaltung

shutterstock_89716630.jpg
Klassifikationsgesellschaften bestätigen, dass eine zustandsabhängige Instandhaltung, die bei der frühzeitigen Identifizierung und Behebung von Störungen hilft, zu einer Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit und einer deutlichen Kostensenkung führen kann.

SKF Marine ist Anbieter von Lösungen für die zustandsabhängige und proaktive Instandhaltung mit Zustandsüberwachung. Diese Lösungen, zusammen mit einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen auf Basis des SKF Enlight Centre, einer hochentwickelten webbasierten Kommunikationsplattform, werden weltweit von SKF Remote Diagnose Center (RDCs) unterstützt.

SKF Programme für die zustandsabhängige Instandhaltung an Bord bieten folgende Vorteile:
  • Senkung der Wartungs- und Instandhaltungskosten
  • Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit
  • Maximierung der Verfügbarkeit von Maschinen und Schiffen
  • Vereinfachte Klassifizierung
  • Besserer Arbeitsschutz für die Besatzungen
  • Höhere Umweltverträglichkeit durch besseren Maschinenzustand
Starten Sie Ihr zustandsabhängiges Instandhaltungsprogramm mit SKF Marine – es war noch nie so einfach
  • Erstellen Sie eine Liste der Maschinen, die in das Zustandsüberwachungsprogramm (CM) aufgenommen werden sollen
  • Karte mit SKF Marine Maschinentypen
  • SKF Spezialisten für Zustandsüberwachung bauen Ihre CM-Datenbank auf
  • Implementation an Bord gemäß den bereitgestellten Arbeitsanweisungen
  • Installation nur von MicrologSync an Bord notwendig
  • Mit SKF One Global Cloud verbinden und testen
Unsere Schifffahrtsspezialisten freuen sich darauf, Sie bei der Auswahl der optimalen Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu unterstützen.
SKF logo