Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zustandsüberwachungslösungen für die Schifffahrtsbranche

SKF Microlog für den Schiffbau
SKF Marine bietet zuverlässige Zustandsüberwachungslösungen (CM), die auf die Bedürfnisse der Kunden in der Schifffahrtsindustrie angepasst sind. Dieses Portfolio baut auf dem Produktsortiment von SKF für die Zustandsüberwachung auf und beruht auf umfassenden Kenntnissen von Anwendungen in der Schifffahrt sowie jahrzehntelangen Erfahrungen auf See.

Die SKF Marine Condition Monitoring Lösungen sind auf den Zustandsüberwachungsbedarf einer Flotte ausgelegt und bilden die Grundlage deren zustandsabhängigen Instandhaltungsstrategie (CBM). Diese Strategie erfüllt die Anforderungen der Klassifikationsgesellschaften.

Das SKF Marine Portfolio umfasst Lösungen für:
  • Tragbare Datenerfassung, sofortige Analyse und Ad-hoc Anfragen
  • Tragbare Datenerfassung als Bestandteil eines Schiffszustandsüberwachungsprogrammes zur Ergänzung der zustandsabhängigen Instandhaltungsstrategie
  • Kontinuierliche Erfassung der Daten von kritischen Anlagen
  • Die Durchführung von Flottenzustandsüberwachungsprogrammen als Teil der zustandsabhängigen Instandhaltungsstrategie der Flotte – Flotten-CBM-Verträge
  • Dienstleistungen, z.B. Vor-Trockendock- oder jährliche Schwingungsuntersuchungen sowie Fehlersuche

Die von SKF Marine angebotenen einzigartigen Dienstleistungen und Wettbewerbsvorteile zeichnen sich nicht nur durch die Einfachheit unserer Lösungen aus, sondern auch durch die tiefgreifenden Informationen, die von den Anlagen an Bord gesammelt werden. Unsere Ingenieure sind mehr als nur Schwingungsexperten. Sie verstehen die Leistung von rotierenden Maschinenbestandteilen und können durch Beratung auf Grundlage von Wissen und Lösungen innerhalb der SKF zur Verbesserung dieser Leistung beitragen. 

Dazu gehören:

  • Lageranordnung und Faktoren, die sich auf die Lebensdauer auswirken
  • Korrekte Abdichtung und Schmierung
  • Die besten Verfahren für Montage und Demontage von Lagern und Dichtungen
  • Wellenausrichtung und Auswuchtung
Außerdem ist SKF Marine einer der Pioniere von Cloud-basierter Zustandsüberwachung und zustandsabhängigen Instandhaltungslösungen.

Unsere Philosophie ist, dass jeder jederzeit Zugriff auf die Daten haben sollte. Die SKF One Global Cloud-Plattform gibt Kunden in der Schifffahrtsbranche die Möglichkeit, das Wissen der SKF Ferndiagnoseexperten an Land zu nutzen.
SKF logo