Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gehäuse- und Dichtungstypen

Gehäusetypen für geteilte Cooper-Lager

Explosionszeichnung eines Cooper-Lagers mit Beschriftungen
Cooper ist der einzige Hersteller von geteilten Lagern, der eine eigene integrierte Gießerei hat, um die Qualität sowohl des Lagers als auch des Gehäuses sicherzustellen. Die Gehäuse werden in einer Vielzahl von Konfigurationen und Materialien hergestellt und bearbeitet, z. B. aus Graugusseisen Klasse 250, Sphäroguss, Stahl, Aluminium und Edelstahl.

Dichtungstypen für geteilte Cooper-Lager

Cooper bietet eine breite Palette an Möglichkeiten der Abdichtung für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbedingungen. Aufgrund der externen Ausrichtung über eine die Dichtung tragende Hülse arbeiten die Dichtungen an Cooper-Lagern stets senkrecht zur Welle und bieten dadurch optimalen Schutz.
SKF logo