Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axial-Wellendichtringe

Optimale Schmutzabweisung

Axialwellendichtungen eignen sich für solche Anwendungen als zusätzliche Dichtungen, bei denen die Hauptdichtungen (berührungsfrei oder nicht) anderweitig übermäßiger Verschmutzung ausgesetzt wären.

Dichtungen für Axialwellen sind von SKF erhältlich als:
  • V-Ringdichtungen
  • Metallgekapselte V-Dichtringe und klemmbare Axialdichtungen
  • Gleitringdichtungen

Abgesehen von klemmbaren Axialdichtungen rotieren alle Axialwellendichtungen um die Welle und dienen so als Schleuderscheiben. Sie können kleinere Schiefstellungen der Welle im Verhältnis zur Gegenlauffläche aufnehmen und dichten auch dann noch zuverlässig, wenn die Welle unrund ist oder exzentrisch umläuft.

SKF logo