Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Radial-Wellendichtringe

Wenn Ölaustritt nicht in Frage kommt

Bei den meisten Maschinen können selbst kleine Ölleckstellen ein Problem sein. Leider sind die modernen Schmierstoffe aggressiver, dadurch erhöht sich die Gefahr von Leckstellen durch gealterte Dichtungen. Die Lösung sind SKF Radial-Wellendichtringe.

Robuste Dichtungseigenschaften

Die SKF Radial-Wellendichtringe sollen eine optimierte Radialbelastung haben und werden daher aus einem speziellen Verbundelastomer gefertigt, das besser ölverträglich ist. 

Diese Kombination sorgt für eine bessere Abdichtung bei allen Dichtungen aus dem Sortiment. Durch die weltweite Verfügbarkeit und schnelle Lieferung von SKF erhalten Sie eine zuverlässige Dichtung zu dem Ort und dem Zeitpunkt, wo Sie diese benötigen, bei geringeren Beschaffungskosten.
SKF logo