Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Luftdruckkontrolleinheit für hinteren Dichtungstank (aft seal)

Die Einheit reguliert die Luftzufuhr, um den Kopfdruck des hinteren Dichtungstanks entsprechend dem Tiefgang des Schiffs zu erhöhen. Es ist kein manueller Tankwechsel auf unterschiedlichen Montagehöhen erforderlich. Die Ausrüstung ist für Schiffe mit starkem und variablem Tiefgang, wie zum Beispiel Tanker, ausgelegt.
SKF logo