Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Luftdruckkontrolleinheit für Falltank

Reguliert die Luftzufuhr zur Steigerung des Kopfdrucks im Stevenrohr-Falltank

Diese Ausrüstung ist Standard in Schiffen, deren Struktur und Bauform nicht die Montage eines Falltanks in der erforderlichen Höhe erlaubt.
  • Die Einheit ist als Grundausführung verfügbar oder als erweitertes System mit Redundanzsteuerung für Schiffe mit Doppelwelle.
SKF logo