Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Direkte Druckschmiereinheit mit Kühler und Filter

Dieses System bietet eine konstante Ölzirkulation des Stevenrohrschmieröls

Der Kühler und der Filter helfen, die optimale Temperatur und Sauberkeit des Schmieröls zu gewährleisten, bevor es in das Stevenrohr eintritt.
  • Die Einheit ist als lose Versorgungseinheit oder am Rahmen montiert verfügbar.
SKF logo