Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Simplex Stevenrohrabdichtungen

Simplex Dichtungen haben Maßstäbe in der Schifffahrt gesetzt und sind seit fast 70 Jahren Vorreiter auf dem Gebiet der Stevenrohrdichtungen.

Ihr Anwendungsspektrum ist praktisch unbegrenzt und es stehen eine Fülle von Varianten zur Verfügung, ob für Containerriesen oder Luxusyachten, Kreuzfahrer oder Binnenschiffe, U-Boote oder Supertanker.

Der weltweite Erfolg unserer Simplex Abdichtungen spricht dabei für sich: Seit 1948 wurden sie bereits über 50.000 Mal in Schiffen aller Art eingebaut.

Bei maximaler Zuverlässigkeit tragen sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei. So sorgt der Simplex Lippendichtring mit Airspace-Technologie für die absolute Trennung von Wasser und Stevenrohröl.

Die umfangreiche Bandbreite der Simplex Abdichtungen wird ergänzt durch Lauf- und Traglager, Stevenrohrlaufbuchsen sowie Simplex FlexiTube und SternTube mit Lagern, Abdichtungen und Laufbuchsen als einsatzbereite Komplettlösung.

Kontaktieren Sie uns gerne für Spezialanforderungen, um eine geeignete Lösung zu finden.
SKF logo