Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Simplex Antriebswellenlager und Stevenrohrlösungen

SKF Marine bietet unterschiedliche Arten öl- und wassergeschmierter Antriebswellenlager an, darunter Zwischenwellenlager, Hochleistungs-Axiallager, Gleitlager und vollständige Stevenrohrlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

SKF Marine Wellenlager zeichnen sich aus durch
  • Extreme Verschleißfestigkeit
  • Schwingungsreduktion
  • Niedriger Energieverlust
  • Hohe Tragfähigkeit
SKF logo