Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Rillenkugellager

Rillenkugellager mit verbessertem Massivkäfig aus Messing
SKF Rillenkugellager haben tiefe, durchgehende Laufrillen. Diese Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen die Aufnahme von Radialbelastungen sowie von Axialbelastungen in beiden Richtungen. Dieser Lagertyp ist sehr vielseitig einsetzbar. Seine besonderen Merkmale sind:
  • Einfache Ausführung
  • Selbsthaltend
  • Geeignet für hohe und sehr hohe Drehzahlen
  • Robust im Betrieb, weniger wartungsintensiv
SKF logo