Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Explorer Axial-Pendelrollenlager

SKF Explorer Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager sind durch Winkelbeweglichkeit und hohe Tragfähigkeit gekennzeichnet. Aufgrund ihrer Konstruktion können sie axiale Belastungen oder kombinierte axiale und radiale Belastungen aufnehmen.

Dieser von SKF erfundene Lagertyp wird kontinuierlich weiter entwickelt. SKF Axial-Pendelrollenlager gehören zu den leistungsfähigsten Lagerausführungen. Die meisten SKF-Pendelrollenlager werden entsprechend den Spezifikationen der SKF Explorer Lager gefertigt
  • Sehr hohe Tragfähigkeit – axial und radial
  • Extrem verschleißfester Lagerwerkstoff
  • Sehr hohe Laufgenauigkeit
  • Geringe Reibung

Upgrade zur SKF Explorer Leistungsklasse

Die meisten Pendelrollenlager der SKF Explorer Leistungsklasse wurden entsprechend den neuen Spezifikationen für die SKF Explorer Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertiger Stahl und ein besserer Wärmehandlungsprozess eingesetzt. Ergebnis: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelt so langen Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. 

Anwendungsvorteile:

  • Längere Verfügbarkeitszeiten
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo