Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Drehverbindungen

SKF Marine bietet eine vollständige Palette mit Drehverbindungen für die Azimut-Positionierung bei Schiffsanwendungen an.

Schnittbild Drehverbindung
Die SKF Palette umfasst Drehverbindungen mit ungeteilten Ringen und einem Durchmesser zwischen 50 und 7 900 mm. Größere Drehverbindungen mit Außendurchmessern bis zu 14 000 mm sind mit geteilten Ringen ausgestattet.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Drehverbindungen kann SKF Lösungen mit Überwachung, Schmierung und Dichtungssystemen bieten, die vollständig an die Anforderungen des jeweiligen Kunden angepasst werden. Darüber hinaus bietet SKF auch eine Reihe von Installations- und Überwachungslösungen an, die eine bessere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit kritischer Schiffsmaschinen ermöglichen.

Wenden Sie sich an SKF Marine, um die richtige Lösung zu finden, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten ist.
SKF logo