Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gelenklager

Gelenklager
SKF Gelenklager sind genormte, mechanische Komponenten für mehrdirektionale Bewegungen. Die Lager sind winkelbeweglich und werden einbaufertig geliefert. Der Innenring hat einen kugeligen, aber konvexen Außendurchmesser. Der Außenring ist an der Innenseite entsprechend konkav geformt. Die Gelenklager sind für statische Belastungen und für die typischen Belastungen bei Schwenkbewegungen bzw. bei wiederholten Kipp- und Drehbewegungen und relativ niedrigen Drehzahlen ausgelegt.

Bauartbedingt zeichnen sich Gelenklager u.a. durch folgende Eigenschaften aus:
  • Ausgleich von Schiefstellungen
  • Sie sind praktisch kantenspannungsfrei und belasten benachbarte Komponenten nicht
  • Aufnahme der Verformungskräfte von anliegenden Komponenten im laufenden Betrieb
  • Geeignet für große Fertigungstoleranzen, die oft bei kostengünstigen, geschweißten Baugruppen anzutreffen sind
SKF logo