Kegelrollenlager

Die verlängerten Linien aller kegeligen Flächen laufen an einem gemeinsamen Scheitelpunkt zusammen. Durch diese Gestaltung eignen sich Kegelrollenlager besonders für kombinierte Radial- und Axiallasten.
Die axiale Tragfähigkeit der Lager hängt vor allem von dem Berührungswinkel ab; je größer der Berührungswinkel, umso höher die axiale Tragfähigkeit. Der Berechnungsfaktor e gibt einen Hinweis auf den Berührungswinkel. Je größer e, desto größer der Berührungswinkel und desto besser ist das Lager für Axialbelastungen geeignet.