Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ruder-Roll-Stabilisierung (RRS)

Das Drehflügellenkgetriebe von SKF Marine ist aufgrund seiner schnellen Rudergeschwindigkeiten gut zur Stabilisierung eines Schiffs bei der Ruderbewegung geeignet. Heute sind auf Schiffen der Niederlande, Koreas und Deutschlands 22 Einheiten in Betrieb.

In Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern bieten wir schlüsselfertige Systeme mit Ruder und Autopilot mit integrierter RRS-Steuerung.

Vorteile:
  • Starke Rollstabilisierung bei uneingeschränkter Manövrierbarkeit
  • Klein und leicht
  • Geringe Investitionskosten
  • Reduzierte Montage- und Lebenszykluskosten
  • Hohe Systemzuverlässigkeit und -verfügbarkeit
  • Weniger Unterwassergeräusche
SKF logo