Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dienstleistungen

Ein komplettes Portfolio an mechanischen Servicelösungen, OEM-Ersatzteilen und Beratung für die gesamte Branche

Marine Service, Crew-Schulung
SKF Marine bietet eine Vielzahl von mechanischen Servicelösungen und OEM-Ersatzteilen für den Marine-Sektor an. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind in vielen Schiffsbereichen anwendbar und machen uns zu einem wertvollen System- und Technikpartner für Schiffskonstrukteure, Werften und Reeder, zum Beispiel:
  • Offshore-Arbeitsboote – Versorgungsschiffe, Ankerschlepper, Schlepper und Schwimmbagger
  • Transport – Tanker, Schüttgutfrachter und Containerschiffe
  • Kreuzfahrt- und Passagierschiffe einschließlich Yachten
  • Marineschiffe
  • Spezialschiffe – Eisbrecher, Montageschiffe für Windenergieanlagen, Rohr- und Kabelverlegungsschiffe und Forschungsschiffe

SKF Marine konzentriert sich auf die zukünftigen Anforderungen von Schiffen der nächsten Generation mit diesel- und gaselektrischen Antriebssystemen.
Wenn Sie Schiffe konstruieren, bauen, betreiben oder instandhalten, bietet Ihnen die Zusammenarbeit mit SKF Marine eine ganze Reihe von Vorteilen.

Das SKF Marine Serviceportfolio umfasst:

  • Montage und Einbaulösungen
  • Berechnungssoftware für Wellenausrichtungen
  • Spezielle Dienstleistungen - Simplex und Machine Support
  • Turbulo Service
SKF logo