Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Software und Berechnung von Wellenausrichtungen

Welle und Propeller
Dank der großen Erfahrung mit Dienstleistungen für rotierende Maschinen und Antriebswellen kann SKF Marine eine ganze Palette nützlicher Design- und Kalkulationsdienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie anbieten. Das Herzstück unserer Dienstleistungen ist dabei unsere hochmoderne ShaftDesigner Software.

ShaftDesigner ist ein benutzerfreundliches, multifunktionales 3D-CAD-System für die Berechnung von Schiffsantriebssträngen für Projekte, Wellen und Zustände (multi-project, multi-shaft and multi-state).

Die ShaftDesigner Software wendet ein Basismodell an zur schnellen und einfachen Berechnung von:
  • Wellenausrichtung
  • Wirbelschwingungen
  • Biegeschwingungen (lateral)
  • Axialschwingungen
  • Drehschwingungen, einschließlich einer "Ice Impact-Funktion" (für Eisstöße)

Die Hauptelemente der ShaftDesigner Software sind:

  • Grafische 3D-Umgebung für einfache Sichtprüfungen
  • Basismodell für schnelle Neuberechnungen
  • Mehrere Darstellungsmöglichkeiten für unterschiedliche Zwecke
  • Verschiedene Berechnungsmethoden für die Wellenausrichtung
  • Berechnung verschiedenster Schwingungsarten
  • Individuell anpassbare Berichte mit Exportoptionen

SKF Marine bietet auch einen Berechnungsservice für Wellenausrichtungen und Schwingungen an.

SKF logo