Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Lösungen zur Zustandsüberwachung für die Schifffahrt

SKF Marine Condition Monitoring Kit und SKF Marine Condition Monitoring Route Kit – Optimieren Sie Ihren Schiffsbetrieb

SKF Marine Condition Monitoring Kit
Die Verfügbarkeit eines Schiffs ist von der Verfügbarkeit der Schiffsmaschinen abhängig. Möglichkeiten zur Prüfung des Zustands der Hilfsaggregate ohne Demontage der Ausrüstung sind vielleicht wichtiger denn je. Mit dem SKF Marine Condition Monitoring Kit und dem SKF Marine Condition Monitoring Route Kit stehen Ihnen zwei zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für die zustandsabhängige Instandhaltung und damit die Optimierung Ihres Schiffsbetriebs zur Verfügung.

Vorteile:
  • Maximierung der Verfügbarkeit von kritischen Maschinen und Hilfsaggregaten
  • Einfachere Wartung und reduzierte Instandhaltungskosten
  • Frühzeitige Erkennung möglicher Probleme
  • Mühelose Einrichtung und Bedienung, leicht verständlich
Das SKF Marine Condition Monitoring Kit

Mit dem SKF Marine Condition Monitoring Kit verstehen sogar ungeübte Anwender die Ergebnisse der Schwingungsdatenmessungen und können die Störungsquelle in der Anlage lokalisieren.

Die marinespezifische Software ist vorkonfiguriert, um die Messdaten in leicht verständliche, farblich gekennzeichnete Ergebnisse umzuwandeln. Sie liefert eine schnelle Analyse des Anlagenzustands, anhand derer die Kunden sich für eine Reparatur entscheiden können, oder zur Übermittlung der Daten zur weiteren Analyse an SKF.

Im Kit enthalten:
  • SKF Microlog GX 75
  • SKF Marine Condition Monitoring Kit, Marine-Bibliothek
  • Bolzen
  • Leicht verständliche Arbeitsanweisungen zur Einrichtung und Bedienung des Systems
  • Vorgedruckte Aufkleber
  • SKF Zustandsüberwachungs-Softwarepaket zur Berichterstattung und Trenderkennung
SKF Marine Condition Monitoring Route Kit

Das SKF Marine Condition Monitoring Route Kit enthält Vorlagen für Schiffsmaschinen und spezielle Einstellungen für die Zustandsüberwachungsdatenbank, wie z. B. Klassen-Alarmstufen. Die erfassten Schiffsdaten lassen sich über die SKF Enlight Centre Kommunikationsplattform an die SKF One Global Cloud senden. Von dort können sie sowohl vom SKF Remote Diagnostic Centre (RDC) Team abgerufen und analysiert werden, um den Schiffsingenieur oder den technischen Leiter der Flotte zu unterstützen, als auch vom Kunden selbst. Die Analysen und Berichte werden zur Auswertung übersichtlich dargestellt und unterstützen die Schiffsingenieure bei der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen.

Im Kit enthalten:
  • SKF Microlog GX 75
  • Modelle, die das Fachwissen von SKF zur Überwachung rotierender Maschinen entsprechend den SKF Standards und Klassenanforderungen erfassen
  • Hochwertige Arbeitsanweisungen entsprechend den Bedürfnissen der Ingenieure an Bord
  • Das Softwarepaket ist das SKF Enlight Centre, einschließlich der Verbindung zur SKF One Global Cloud für die Berichterstattung und Trendanalyse der Anlagendaten. Die Informationen stehen zudem allen Anwendern, also den Chefingenieuren, den Flottenmanagern sowie den SKF Ferndiagnosespezialisten zur Verfügung
Zusätzlicher Support für die SKF Marine Condition Monitoring Kits:
  • SKF unterstützt Sie bei der Einrichtung der Schwingungserfassungspunkte an Ihren Hilfsaggregaten
  • Beratungsservice als Teil einer Dienstleistungsvereinbarung
  • Schulungen für die Crew

Maschinenzustandsinformationen – mit SKF Enlight Center verbinden
Das SKF Enlight Center ist eine benutzerfreundliche Softwarelösung und bietet die Möglichkeit, Geräte direkt mit dem SKF Ferndiagnoseservice zu verbinden und so, durch eine intelligente, zustandsorientierte Instandhaltung, konkurrenzlose Leistung sowie Kostensenkungen zu erzielen.

Haupteigenschaften des SKF Enlight Centre:
  • Das SKF Enlight Center verfügt über eine einfache Schnittstelle und stellt die wichtigsten Informationen dar (Aufgaben- und Analyseansicht, Übersichtsseite). Es ist intuitiv, benutzerfreundlich und erfordert nur ein Minimum an Schulung.
  • Alle Daten und Analysen werden über eine Schnittstelle dargestellt. Es wird nur ein einziges Web-Login benötigt, um die Echtzeitdatenanalyse zu ermöglichen
  • Das System ist webbasiert und bezieht die Daten direkt von der SKF One Global Cloud – es hilft, IT-Kosten zu sparen und bietet aufgrund der zentralen Datenspeicherung Zugriff von beliebigen Standorten
  • Die Kommunikationsplattform ermöglicht die Zuweisung unterschiedlicher Benutzerrollen (Chefingenieur, Inspektor, Flottenmanager) und ggf. auch Zugang zu Klassifikationsgutachtern und SKF Ferndiagnoseexperten
  • Das System liefert alle erforderlichen Daten und Informationen für die Durchführung einer erfolgreichen, zustandsorientierten Instandhaltung (CBM, condition-based maintenance), einschließlich geplanter Wartungsarbeiten, um die Betriebssicherheit zu erhöhen, die Ausfallzeiten zu reduzieren und Kosten sowie Zeit zu sparen
Unser Schifffahrtsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
SKF logo