Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Workboat und Offshore

Der Betrieb in rauen Umgebungen und die Notwendigkeit, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche im Einsatz zu sein, macht es erforderlich, den tatsächlichen Zustand des Schiffes genau zu kennen. Bei der aktuellen weltweiten Entwicklung von Spezialschiffen ist ein rentabler Schiffsbetrieb nur möglich, wenn Eigner alle Verbesserungsmöglichkeiten sorgfältig prüfen und dabei auch die steigenden Treibstoffkosten und die strengen Arbeits- und Umweltschutzauflagen berücksichtigen.

Reeder müssen die Fahrtzeiten maximieren, die Instandhaltungskosten reduzieren und der Besatzung eine sichere Arbeitsumgebung bieten.

SKF Marine bietet Lösungen, um diese Anforderungen zu erfüllen, indem die Schiffe über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg mit einem Produkt- und Dienstleistungsportfolio unterstützt werden.

SKF logo