Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zentralschmiersysteme

Automatische SKF Zentralschmiersysteme für industrielle Einsatzbereiche sorgen für die richtige Schmierstoffmenge in den richtigen Intervallen und optimieren somit die Haltbarkeit von Lagern und Maschinen.

Sie sind für die Fett- oder Ölschmierung von Einzelmaschinen oder komplette Anlagen vorgesehen und stellen die ordnungsgemäße genaue Schmierstoffauffüllung aller Schmierstellen sowie eine Reihe anderer Vorteile sicher:
  • Weniger Stillstände und Produktionsausfälle
  • Beträchtliche Einsparungen bei Reparatur- und Ersatzteilkosten
  • Bessere Maschinenzuverlässigkeit
  • Bis zu 50% Einsparungen bei den Schmierstoffkosten durch präzises Timing und exakte Dosierung
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Verbesserter Arbeitsschutz
SKF Zentralschmiersysteme werden für eine Vielfalt von Anlagen verwendet, zum Beispiel:

Windenantriebe: Automatische Schmiersysteme bieten eine konstante Zufuhr von Fett an Schmierpunkte des Windenantriebs, während die Winde in Betrieb ist. Ein automatisches Schmiersystem reduziert auch Korrosion, Abnutzung und ungeplante Stillstandszeiten. Mehrleitungspumpen können in Kombination mit progressiven Messgeräten direkt an den Schmierpunkten angeschlossen werden. SKF bietet auch Lösungen, die in einer explosiven Umgebung verwendet werden können.

Seile und Kabel: Für offene Getriebe und Kabel wurden Öl- und Fettsprühanlagen entwickelt. Sie können mit einer Mehrleitungspumpe angetrieben werden, die den Schmierstoff in die Sprühdüsen einspeist. Diese Düsen sorgen für einen konstanten Schmierfilm auf der Oberfläche der Komponente. Da Öl in die Seile eindringen kann, ist eine Reduzierung von Korrosion und Abnutzung hilfreich. Drahtseil-Schmierstoffgeber umschließen das Seil und lassen das Fett direkt eindringen. Es sind auch luftbetriebene Fasspumpen verfügbar, um spezielle Seilschmierstoffe mit hohem MoS2- oder Graphitgehalt zu verwenden.

Anwendungsbeispiele auf Schiffen, die von automatischen Schmiersystemen profitieren würden:
  • Genset-Lager
  • Stabilisatoren
  • Falttore auf Ro-Ro-Fähren
  • Ausrüstung zur Brandbekämpfung
SKF logo