Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schmierung von Antriebswelle und Ruderpropeller

Antriebswellen und Ruderpropeller stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung, und das SKF Schmiersystem-Portfolio enthält eine Vielfalt an geeigneten Systemen für diese Anwendungen.

Ein solches System ist die SKF CircOil Schmierung, die vor allem bei hohen Drehmomenten mit Wärmeabfuhr geeignet ist. Konditioniertes Öl wird vom Ölschmiersystem durch normale, druckkompensierte und viskositätsunabhängige Drosseln oder Durchflussbegrenzer auf die Lager aufgetragen.
SKF logo