Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Machine Support (Vor-Ort-Service zur mechanischen Bearbeitung)

Bearbeitung vor Ort
Bei Ausrichtungsproblemen ist eine mechanische Bearbeitung vor Ort oftmals die beste Lösung. Sie ist nicht nur bequem, sondern sie lässt sich bei großen Anlagen durch den ggf. schwierigen und zeitintensiven Transport auch häufig nicht vermeiden.

SKF Marine hat weltweit umfangreiche Erfahrung mit der mechanischen Bearbeitung neuer Installationen und der Ausführung anspruchsvoller Reparaturen.

  • Fräsen und Schleifen: SKF Marine führt vor Ort Fräs- und Schleifarbeiten an beliebigen Fundamenten durch – bei Neuinstallationen ebenso wie bei Reparaturen, separat oder zusammen mit Ausrichtungslösungen.
  • Flanschdichtflächen: SKF Marine verfügt über Know-how und Ausrüstung zum Vorbereiten und Reparieren von Flanschflächen, um die Qualität von Dichtungen zu optimieren.
  • Reihenbohrung: SKF Marine kann über die einfache Messung von falschen Reihenbohrungsausrichtungen hinaus auch Probleme beheben, indem Reihenbohrungen an verschiedensten Installationen bearbeitet werden.
  • Bohren: SKF Marine kann Befestigungslöcher und andere Bohrungen von bis zu 100 mm für ausführen.
SKF logo