Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Lösung für Förderanlagen senkt Kosten und verlängert die Lagergebrauchsdauer

Die Herausforderung

Ein sand- und mineralienverarbeitendes Unternehmen setzte 11 Vertikal- und 11 Horizontalförderer ein, um jährlich 35 000 000 kg Sand zu den Verarbeitungsanlagen zu transportieren. Insgesamt 88 offene Pendelrollenlager verteilten sich auf vier Lagerpositionen pro Förderer.

Die offenen Lager waren Verunreinigungen durch Sand und Abrieb ausgesetzt, was die Lagerdichtungen beschädigte und die Gebrauchsdauer herabgesetzte. Alle neun Monate mussten die Lager, alle 18 Monate die Gehäuse ausgetauscht werden. Die Stillstandszeiten für geplante Wartungsarbeiten beliefen sich auf zwei Stunden, bei einem unerwarteten Lagerausfall vier Stunden. Die Kosten für den Austausch der Teile, Produktionsausfälle und Personaleinsatz waren nur schwer zu kontrollieren.

Die Lösung

Die SKF Experten testeten eine SKF Fördererlösung mit einem abgedichteten Pendelrollenlager zum Schutz vor Verunreinigungen. Bei dem Test wurden die Kosten und Leistungsdaten von drei Optionen verglichen: das aktuell verwendete offene Lager, ein offenes Lager mit Taconite-Dichtung und ein abgedichtetes SKF Pendelrollenlager.

Das Ergebnis

In einem Zeitraum von 24 Monaten fiel das nicht abgedichtete Lager alle neun Monate aus. Beim offenen Lager mit Taconite-Dichtung und beim abgedichteten SKF Pendelrollenlager verzeichnete man dagegen keine Ausfälle. Die abgedichtete SKF Lösung überzeugte jedoch durch geringere Kosten und einen störungsfreien Betrieb ohne das teure, umweltschädliche Schmierfett, das die Taconite-Dichtung benötigt.

Kosten für 88 Lagereinheiten über 24 Monate (22 Förderanlagen mit je 4 Lagerpositionen)
Offenes Lager€ 46 112
Abgedichtetes SKF Pendelrollenlager€ 22 880
Einsparungen durch SKF Fördererlösung€ 23 232

SKF logo