Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kein Nachschmierbedarf dank abgedichteter SKF Pendelrollenlager

Die Herausforderung

Bei einem Bergbauunternehmen kam es zu hohen Kosten und mangelhafter Zuverlässigkeit bei den Ritzelantriebslagern der Anlagen für die Eisenerzzerkleinerung. Die Ritzelantriebe waren mit offenen Lagern versehen, in denen sich Abrieb, Staub und Verunreinigungen sammelten. Das System umfasste 100 Lagerpositionen und erforderte jährlich 100 kg Schmierfett pro Lager, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Diese großen Mengen an Schmierfett bedeuteten hohe Kosten für den Einkauf und die umweltgerechte Entsorgung.

Außerdem gefährdete der Schmierstoff die Arbeitsumgebung, da das tropfende Fett häufig zu rutschigen Fußböden führte. Bei der Hochdruckreinigung der Ritzeleinheiten drang das dabei verwendete Wasser zusammen mit Staub in die Lagergehäuse ein. Auch benachbarte Elektromotoren waren durch potenziell eindringendes Wasser gefährdet.

Die Lösung

Nach Tests mit abgedichteten SKF Pendelrollenlagern stellte der Betreiber fest, dass damit das aufwändige Nachschmieren entfiel und somit auch der Bedarf eines Zentralschmiersystems.

Das Ergebnis

Die Lösung mit abgedichteten SKF Pendelrollenlagern zahlte sich nach einem Jahr aus und führte über fünf Jahre zu erheblichen Kosteneinsparungen. Eine zusätzliche Ersparnis ergab sich durch die reduzierten Stillstände für den Austausch der Lager. Durch den Wegfall von Nachschmiersystem und Abspritzungen sollten die SKF Lager eine Gebrauchsdauer von 10 Jahren aufweisen ‒ doppelt so lange wie zuvor.
Summe der Einsparungen über 10 Jahre infolge des reduzierten Schmierstoffverbrauchs:
Kosten für offenes Lager mit Schmierfett€ 7 860
Kosten für abgedichtete SKF Lösung€ 3 262
Summe der Einsparungen für eine Lagerposition€ 4 598
Summe der Einsparungen für 100 Lagerpositionen€ 459 800
SKF logo