Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Laufkräne

Mehr Zuverlässigkeit und weniger Kosten dank SKF

Deckenhebezug

Antriebsstränge von Laufkranhubwerken werden in der Schwerindustrie stoßweise eingesetzt und müssen hohen Belastungen bei mittleren Geschwindigkeiten standhalten. Die Umgebungen können z. B. hohe Temperaturen aufweisen oder korrosionsfördernd sein. Mit SKF Lösungen können Trommeln, Seilscheiben und Riemenscheiben, Stütz- und Laufräder zuverlässiger und kostengünstiger arbeiten.

Lösungen

SKF logo