Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Höherer Durchsatz

Verbesserte Bewegung von Personen und Gepäckstücken

Gepäckstücke auf einem Förderband

Die Gepäckabfertigung ist ein Schwerpunktthema für die IATA, für Terminals und Fluggesellschaften. Damit möglichst viele Gepäckstücke möglichst schnell und sicher durch einen Flughafen befördert werden können, ist die Verfügbarkeit der Förderanlagen das A und O. Auch die Beförderung der Passagiere vom Check-in oder Transfer zum Flugsteig muss reibungslos und zeitgerecht erfolgen. Ein verbesserter Durchsatz von Personen und Gepäckstücken erfordert die bewährte Kombination aus reibungsarmen, energieeffizienten Lösungen von SKF.

 

Lösungen

SKF logo