Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Verbesserter Arbeitsschutz

SKF Lösungen verbessern die Ergonomie und senken den Geräuschpegel

Da die Mitarbeiter der Gepäckabfertigung in nächster Umgebung der Förderanlagen arbeiten, sind die Geräuschreduzierung und die Verringerung der Verletzungsgefahr wichtige Faktoren. Auch in den Passagierbereichen achtet man auf die Akustik und kontrolliert regelmäßig die Geräuschpegel. Darüber hinaus dürfen die Arbeitsumgebungen des Personals nicht durch tropfenden Schmierstoff verunreinigt werden.

Von intelligenten automatischen Kettenschmiersystemen bis hin zu energiesparenden Lagern bietet SKF eine Vielzahl von Lösungen zur Minimierung der Gesundheits- und Sicherheitsgefahren an.

Lösung

SKF logo