Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Verbesserter Arbeitsschutz

Weniger Geräuschentwicklung, Chemikalien, Brandgefahren usw.

Speichertanks in Containerhafen
Containerhäfen sind geprägt von einem betriebsamen Mix aus gefährlichen Maschinen, schweren Lasten, brennbaren Materialien, Schmierstoffen usw. Da Großhäfen immer auch an Großstädte angrenzen, sind die Reduzierung der Brandgefahren und die Kontrolle der Geräuschpegel unabdingbar.

SKF schützt Ihre Sachanlagen

Von speziellen (fressfesten) Lagern, die die Brandgefahr reduzieren, bis hin zu automatischen Schmierstoffgebern, die die manuelle Schmierung an gefährlichen Orten überflüssig machen ‒ SKF Lösungen können den Arbeitsschutz im Hafen verbessern.

Lösung

SKF logo