Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF ConRo Rolleneinheiten

Komplexe Bedingungen

Hohe Belastungen und extrem niedrige Drehzahlen. Auslaufendes Schmierfett und Wasser. Die Betriebsbedingungen beim Brammengießen sind sehr komplex. Sie erschweren eine adäquate Schmierung und begrenzen die Gebrauchsdauer und Produktivität von Stranggießanlagen.

Mangelschmierung zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen wird schnell zum Problem: Kommt es zum Direktkontakt von Metallflächen, beschleunigt sich der Verschleiß. Wenn Kühlwasser in die Lager eindringt, beschleunigt sich die Schmierstoffalterung und die Lager rosten. Anhaftendes Schmierfett, das sich mit Wasser und Zunder mischt, kann zu Oberflächenfehlern führen und die Stranggießanlage blockieren.

Ein voll abgedichtetes Komplettsystem

SKF ConRo ist eine robuste, eigenständige, modulare Rolleneinheit mit Lagern, Dichtungen, Gehäuse, Fett, Rollenkörpern und, falls erforderlich, auch mit Wasseranschlüssen. Ein patentiertes Dichtungssystem schützt die Lager vor Wasser und Verunreinigungen. Für Stahlwerke bietet SKF ConRo folgende Vorteile:
  • Senkung der Walzstraßenbetriebskosten um bis zu 50%
  • Verlängerung der Rollengebrauchsdauer um bis zu 25%
  • Höhere Zuverlässigkeit der Gießstraße
  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten
  • Keine Instandhaltung des Schmiersystems erforderlich
  • Deutliche Senkung des Fettverbrauchs
  • Senkung der Abfallverarbeitungs- und Entsorgungskosten

Impact - economic, social and environmental

SKF logo