Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ölpumpenaggregat SM-100

Eine komplettes kleines Ölumlaufschmiersystem

SKF Öl-Pumpenaggregat SM-100
Das SKF Ölpumpenaggregat SM-100 ist ein kleines Öl-Umlaufschmiersystem für ein oder zwei kleine Maschinen. Der Systemdruck wird über Antriebe mit variabler Drehzahl (Frequenzregelung) angepasst.

Das SKF Ölpumpenaggregat SM-100 spart Energie. Der Behälter besitzt eine Vorwärmung, um die Ölviskosität beim Anfahren zu kontrollieren. Bei anderen Systemen wird in der Regel ein Überlaufventil benutzt, das Energieverluste verursacht sowie den Verschleiß von Komponenten und eine Alterung des Öls beschleunigt. Ein optionaler Kühler senkt die Temperatur des gefilterten Öls, das zu den Lagern gefördert wird. Die Filterkartusche kann während des Betriebs mit Hilfe eines Bypass-Ventils gewechselt werden. Hauptsystemvorteile:
  • Komplette, kompakte Ölumlaufschmierung mit allen erforderlichen Funktionen und Optionen 
  • Einfacher Einbau und einfache Aufstellung
  • Schnelle, einfache Inbetriebnahme, benutzerfreundliche Verwendung
  • Einfache Wartung (minimale Anzahl von Verbindungsleitungen, Verschraubungen usw.)
  • Kein Wasser zur Kühlung erforderlich
  • Die optionalen, frequenzgeregelten Motorantriebe (VFD-Antriebe) für die Kühlung und die Pumpe reduzieren den Komponentenverschleiß, die Ölalterung und vor allem den Energieverbrauch.

SKF logo