Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungslösungen

Geringere Gefahr der Verunreinigung von Lagern und Meer

SKF Dichtungslösungen bieten maximalen Schutz vor Schmutzstoffen und verhindern das Eindringen von Seewasser sowie das Austreten von Schmierstoff. Für die Energiewandler von Gezeitenkraftwerken, die im Betrieb extremen Bedingungen ausgesetzt sind, bietet SKF Dichtungslösungen, die gegenüber Meerwasser beständig sind, sowie Schmierstoffe mit hoher Verschleißfestigkeit. Darüber hinaus sind Funküberwachungssysteme zur Leckmeldung erhältlich.

Hochwertige Materialien und Konstruktionen

Das Expertenwissen der SKF Ingenieure über Material und Dichtungskonstruktionen  ermöglicht die Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung von serienmäßigen und individuellen Dichtungslösungen mit integrierter Redundanz für alle Arten von Lageranwendungen, wie z. B. für Getriebe und Generatoren. Hierdurch kann die Gesamtzuverlässigkeit von Maschinen gesteigert werden.
Die hochwertigen SKF Dichtungswerkstoffe gewährleisten:
  • eine lange Gebrauchsdauer
  • einen zuverlässigen Betrieb
  • begrenzte Instandhaltung
SKF logo