Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager

Höhere statische Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit

Turbinengetriebe erfordern Komponenten mit hoher Betriebssicherheit und langer Gebrauchsdauer. SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager können hier helfen, da sie die maximale Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der Robustheit eines Lagers mit Käfig verbinden. Die Vorteile von SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlagern:
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Höhere Tragfähigkeit als normale käfiggeführte Lager
  • Längere Instandhaltungsintervalle
  • Niedrigerer Geräusch- und Schwingungspegel
SKF logo