Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zustandsabhängige Instandhaltung

Kostensenkung durch Optimierung der Instandhaltungsmaßnahmen

Mit SKF Lösungen können Sie die Rentabilität Ihrer Gezeitenkraftwerke steigern. So können wir Sie beispielsweise dabei unterstützen, von der klassischen Intervallwartung zur Zustandsüberwachung zu wechseln.
Bei der zustandsabhängigen Instandhaltung werden Wartungsarbeiten nur bei wirklichem Bedarf durchgeführt. Dadurch lassen sich die Wartungskosten deutlich senken. SKF kann Ihnen mit verschiedenen Techniken zur Optimierung der Instandhaltung – wie Reliability Centred Maintenance (RCM) – helfen, die Rentabilität einzelner Turbinen oder Gezeitenkraftwerke zu erhöhen.
SKF logo